Philips GreenSpace Evo-projektor, 38 W, 4900 lm, 3000 K, Bredstrålet, Hvit

ST333T 49S/830 PSU WB WH481

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 4900 lm, 38 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Bredstrålet, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, 3C-skinne

Bestillingskode: 910505104616
Full bestillingskode: 872016983503000

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505104616 no_NO pdf 250.5 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104616_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104616_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - ST333T 49S/830 PSU WB WH481 IES
Dialux
ULD File - ST333T 49S/830 PSU WB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 49S/830 PSU WB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 49S/830 PSU WB WH481 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD ST333T long spothead pdf 1.2 MB