Philips GreenSpace Evo-projektor, 28 W, 4000 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Bredstrålet, Grå

ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhet (på/av), 4000 lm, 28 W, 143 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364), CRI>90, Bredstrålet, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, 3C-skinne

Bestillingskode: 910505104612
Full bestillingskode: 872016959099100

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505104612 no_NO pdf 313.5 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104612_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104612_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482 IES
Dialux
ULD File - ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB