Philips GreenSpace Evo-projektor, 30 W, 4000 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Bredstrålet, Hvit
ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481
Produktbeskrivelse
Polykarbonat, Hvit, Dali dimming Interact System klar visuell lyskommunikasjon aktivert, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Bredstrålet, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, 3C-skinne
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år