Norge - Norsk

Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 119 W, 20000 lm, 4000 K, DALI, Bredstrålet, Hvit, BP

BPS375 200S/840 PSD W29L177 WB IK08

Produktbeskrivelse

Indoor sports luminaire, Stål, Hvit, Trafikkhvit (RAL9016), Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 20000 lm, 119 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Bredstrålet, IP20 | Fingerbeskyttet, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Ballsikker belysning, Sikkerhetsklasse I, To push-in-koblinger, 5-pols

Bestillingskode: 910505103782
Full bestillingskode: 872016961810700
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
Localized commercial leaflet 910505103782 no_NO pdf 270.5 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Sportcontrol BCS375 BPS375 pdf 1.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505103782_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505103782_EU
mange eiendeler - Visuals