Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 63 W, 11000 lm, 4000 K, DALI, Dobbel asymmetrisk optikk, 35°, frostet, Hvit, BP
BPS375 110S/840 PSD W20L148 DA35-FR
Produktbeskrivelse
Indoor sports luminaire, Stål, Hvit, Trafikkhvit (RAL9016), Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 11000 lm, 63 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Dobbel asymmetrisk optikk, 35°, frostet, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Ballsikker belysning, Sikkerhetsklasse I, To push-in-koblinger, 5-pols
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Garantiperiode
- 5 år