Norge - Norsk

Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 127 W, 22000 lm, 4000 K, DALI, Bredstrålet, Hvit, BP

BCS375 220S/840 PSD W29L148 WB-NB

Produktbeskrivelse

Indoor sports luminaire, Stål, Hvit, Trafikkhvit (RAL9016), Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 22000 lm, 127 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Bredstrålet, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Ballsikker belysning, Sikkerhetsklasse I, To push-in-koblinger, 5-pols

Bestillingskode: 910505103774
Full bestillingskode: 872016961802200
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
Localized commercial leaflet 910505103774 no_NO pdf 269.8 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Sportcontrol BCS375 BPS375 pdf 1.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505103774_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505103774_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BCS375 220S/840 PSD W29L148 WB-NB ies 6.6 kB
LDT
LDT File - BCS375 220S/840 PSD W29L148 WB-NB ldt 6.6 kB