Produktbeskrivelse
Indoor sports luminaire, Stål, Hvit, Trafikkhvit (RAL9016), Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 20000 lm, 119 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Bredstrålet, IP20 | Fingerbeskyttet, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Ballsikker belysning, Sikkerhetsklasse I, To push-in-koblinger, 5-pols