Norge - Norsk

Philips CoreLine trunking gen2.5, 132 W, L3400 mm, 22500 lm, 4000 K, Opal, Opal, Hvit, IP20

LL243X 240S/840 HE PSU O 5x1.5 WH

Produktbeskrivelse

L3400 mm, Stål, Hvit, Trafikkhvit (RAL9016), Strømforsyningsenhet (på/av), 22500 lm, 132 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opal, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Tilkoblingsenhet 5-pols

Bestillingskode: 910925870145
Full bestillingskode: 872016947471000

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
2 enheter
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910925870145 no_NO pdf 300.6 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925870145_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910925870145_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - LL243X 240S/840 HE PSU O 5x1.5 WH IES
Revit-fil
LL243X 240S/840 HE PSU O 5x1.5 WH 910925870145 ZIP
Dialux
ULD File - LL243X 240S/840 HE PSU O 5x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL243X 240S/840 HE PSU O 5x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL243X 240S/840 HE PSU O 5x1.5 WH LDT