Det kan være utfordrende å finne riktig balanse mellom ulike belysningsbehov i pasientrommene. Våre sengehodearmaturer løser denne utfordringen ved å dekke noen av de viktigste belysningsbehovene til både pasienter og ansatte. Philips TrueLine veggmonterte armaturer tilbyr belysning av høy kvalitet i et stilig og minimalistisk design. Den øvre delen av armaturen gir indirekte omgivelseslys, og den nedre delen leverer direkte diffust lys, slik at pasienter kan lese i sengen. Ved maksimal effekt genererer Philips TrueLine nok lys til at klinisk personell kan utføre undersøkelser ved sengen. Philips TrueLine veggmonterte armaturer har et moderne design og sikrer enkel rengjøring og god hygiene – essensielt i sykehusmiljøer. Disse armaturene tilbyr uavhengig kontroll over både øvre og nedre lys, og er designet for rask og enkel installasjon.
Justerbare lysinnstillinger legger til rette for de ulike aktivitetene i pasientrommene.
Krav til lysnivå kan oppfylles med et enkelt armatur
Separat styrbare direkte og indirekte lyskilder
Dedikert asymmetrisk lysfordeling
Produktet er IPX0-rangert og er derfor ikke beskyttet mot vanninntrengning. Derfor anbefaler vi på det sterkeste at man sjekker miljøet nøye før man installerer armaturet.
Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere trygg svikt, og produktgarantien blir ugyldig.