Norge - Norsk

Philips TrueLine veggmontert, 41 W, L850 mm, 3500 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

WL532W 35S/930 DEIA SW L850 WH

Produktbeskrivelse

L850 mm, Aluminium, Hvit, Dali dimming Intaract System klar eksternt for sentral nødbelysning, 3500 lm, 41 W, 85 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålet, Matt, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, To push-in-koblinger, 5-pols, DC drevet sentral nødlys

Bestillingskode: 910505106585
Full bestillingskode: 872110339031800

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
2 enheter
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505106585 no_NO pdf 305.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
TrueLine WM MI pdf 3.9 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505106585_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505106585_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - WL532W 35S/930 DEIA SW L850 WH ies 30.9 kB