Norge - Norsk

Philips Ledinaire Wall-mounted WL070V

Dokumentert kvalitet. Enkel installasjon. Hver gang. Ditt pålitelige og rimelige valg for alle jobber

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Offentlige områder og sirkulasjonsområder krever de mest pålitelige belysningsløsningene – spesielt parkeringshus, kontorer, innganger, ganger, korridorer og trapper. Med Philips Ledinaire får du fremragende pålitelighet og mer. Denne populære serien har et utvalg av essensielle LED-armaturer som du kan velge rett fra hyllen. På samme måte som vår moderne, veggmonterte Ledinaire WL070V-modell, som er egnet for et bredt spekter av generelle belysningsformål. Og akkurat som resten av Ledinaire-serien, er den designet med Philips høye kvalitetsstandarder til en svært konkurransedyktig pris. Et rimelig, pålitelig og energieffektivt valg for veggmontering – fra markedslederen innen LED-belysning. I tillegg gir MultiLumen- og MultiColorTemp-funksjonene mulighet til å velge mellom to ulike lysstyrker og tre fargetemperaturer i én og samme armatur. Dette gjør det enkelt å velge riktig produkt, gir deg fleksibilitet til å møte kundepreferanser på stedet, og reduserer antall produktkoder på lager.

Fordeler

  • MultiLumen- og MultiColorTemp-alternativ for å forenkle produktutvalget

  • Kvalitet og pålitelighet fra Philips

Funksjoner

  • MultiLumen- og MultiColorTemp-funksjon: to lyseffekter (1100 lm–1700 lm) og tre fargetemperaturalternativer i en enkel armatur (3000K–3500K–4000K)

  • Moderne, diskré design med skrudeksel

Bruksområder

  • Parkeringshus
  • inngangspartier
  • Korridorer
  • Trappehus

Advarsler og sikkerhet

  • Ledinaire Wall-mounted-modellen WL070V kan brukes utendørs, men bare hvis alle kablene trekkes inne i en bygning, med en maksimal avstand på 10 meter.

  • For utgaver med MDU (bevegelsesdeteksjon):

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet Ledinaire Wall-mounted WL070V no_NO pdf 267.1 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-Ledinaire Wall-mounted WL070V
mange eiendeler - Visuals
Video
Installation video for Philips Ledinaire Wall-mounted mp4 129.0 MB