Norge - Norsk

Philips Ledinaire Wall-mounted WL070V, 17 W, D285 mm, 1700 lm, 3000 K, IP65

WL070V LED17S/830 PSU II WH

Produktbeskrivelse

D285 mm, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet (på/av), 1700 lm, 17 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.4338, 0.4030)SDCM ≤5, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 3-pols

Bestillingskode: 911401826582
Full bestillingskode: 871951452268899

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Nei
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Verdi
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401826582 no_NO pdf 240.6 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instruction Ledinaire wall-mounted WL070V v2 pdf 3.6 MB
Installasjonsinstruksjoner
Ledinaire Wall-mounted WL070V Installation Instruction pdf 4.6 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401826582_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401826582_EU
mange eiendeler - Visuals

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips Ledinaire Wall mounted WL070V LED17S 830 PSU II WH 911401826582 pdf 624.7 kB