Philips KeyLine veggfeste: Stilig, komfortabel og fleksibel lampe for sengegavler
Vi introduserer vår nye KeyLine veggmonterte armatur! Denne armaturen er laget av robust ekstrudert aluminium, og er perfekt for bruk som speilbelysning på baderom. Den er IP44-sprutvannsbeskyttet og har komfortabel optikk med lav blending. Armaturen er utstyrt med effektiv LED-teknologi og har en CRI90-klassifisering for naturlig fargegjengivelse. Med sitt elegante design og funksjoner av høy kvalitet er KeyLine det perfekte valget for dine baderomsbelysningsbehov.
Høy effektivitet
Robust og vanntett
Ekstrudert aluminiumshus
IP44 vanntett, IK06 beskyttelse
Produktet er IPX0 og er derfor ikke beskyttet mot vanninntrengning. Derfor anbefaler vi på det sterkeste at miljøet der armaturen skal installeres kontrolleres på en passende måte.
Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere trygg svikt, og produktgarantien blir ugyldig.