Norge - Norsk

Philips KeyLine veggmontert, 10 W, L600 mm, 1200 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR19

WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH

Produktbeskrivelse

L600 mm, Aluminium, Hvit RAL 9003, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 1200 lm, 10 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Mellomstrålet, Med tekstur, Polykarbonat, IP44 | Ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK06 | 1 J, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols

Bestillingskode: 910505106577
Full bestillingskode: 872110339023300
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
Localized commercial leaflet 910505106577 no_NO pdf 200.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
KeyLine WM MI pdf 10.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505106577_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505106577_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH ies 8.4 kB