Norge - Norsk

Philips GreenSpace Evo Mini veggfeste, 3D printed, 19.2 W, 2.600 lm, 3000 K, CRI>90

WL322W 12S/PW930 PSU HMB FG BK482

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Svart, Strømforsyningsenhet (på/av), 2.600 lm, 19.2 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, Klar, Herdet glass, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 2-pols

Bestillingskode: 910505104917
Full bestillingskode: 872016983806200
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
Localized commercial leaflet 910505104917 no_NO pdf 903.5 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions WL321W WL322W GreenSpace Evo Mini Wallmount pdf 967.1 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104917_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104917_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - WL322W 12S/PW930 PSU HMB FG BK482 IES
Dialux
ULD File - WL322W 12S/PW930 PSU HMB FG BK482 ULD
Relux
ROLF File - WL322W 12S/PW930 PSU HMB FG BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - WL322W 12S/PW930 PSU HMB FG BK482 LDT