Produktbeskrivelse
Polykarbonat, Hvit, Trådløs driver Interact System klar, 2.600 lm, 18.9 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader, Klar, Herdet glass, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 2-pols