Norge - Norsk

Philips GreenSpace Evo Mini veggfeste, 3D printed, 8.5 W, 1.000 lm, 3000 K, CRI>90

WL321W 10S/PW930 PSU HWB FG GR482

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhet (på/av), 1.000 lm, 8.5 W, 123 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader, Klar, Herdet glass, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 2-pols

Bestillingskode: 910505104908
Full bestillingskode: 872016983797300
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
Localized commercial leaflet 910505104908 no_NO pdf 636.4 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions WL321W WL322W GreenSpace Evo Mini Wallmount pdf 967.1 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104908_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104908_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - WL321W 10S/PW930 PSU HWB FG GR482 IES
Dialux
ULD File - WL321W 10S/PW930 PSU HWB FG GR482 ULD
Relux
ROLF File - WL321W 10S/PW930 PSU HWB FG GR482 ROLFZ
LDT
LDT File - WL321W 10S/PW930 PSU HWB FG GR482 LDT