Produktbeskrivelse
Track panel, L1200 mm, Ekstrudert aluminium, Hvit, Trådløs driver Interact System klar, 7900 lm, 58 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, CRI>90, Bredstrålet, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Skinne