Produktbeskrivelse
Track panel, L1200 mm, Ekstrudert aluminium, Hvit, Dali dimming Interact System klar visuell lyskommunikasjon aktivert, Synlig lyskommunikasjon, 6600 lm, 44 W, 150 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Bredstrålet, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Skinne