Norge - Norsk

Philips StoreSet Linear, Track panel, 63 W, L1200 mm, 9200 lm, 4000 K, Bredstrålet, Klar, Sølvfarget

SM504T 90S/840 PSU WB SI

Produktbeskrivelse

Track panel, L1200 mm, Ekstrudert aluminium, Sølvfarget, Strømforsyningsenhet (på/av), 9200 lm, 63 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Bredstrålet, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Skinne

Bestillingskode: 910505102222
Full bestillingskode: 872016901241700

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102222 no_NO pdf 294.2 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102222_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102222_EU
mange eiendeler - Visuals
CAD-tegninger
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Programtillegg

IES
IES File - SM504T 90S/840 PSU WB SI IES
Revit-fil
SM504T 90S/840 PSU WB SI 910505102222 ZIP
Dialux
ULD File - SM504T 90S/840 PSU WB SI ULD
Relux
ROLF File - SM504T 90S/840 PSU WB SI ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 90S/840 PSU WB SI LDT