Philips StoreSet Evo, Track panel, 67 W, 575x196 mm, 9200 lm, 4000 K, Dobbel asymmetrisk optikk, 25°, smalstrålet, Klar, Svart

SM515T 90S/840 PSU DA25N BK

Produktbeskrivelse

Track panel, 575x196 mm, Plast, Svart, Strømforsyningsenhet (på/av), 9200 lm, 67 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Dobbel asymmetrisk optikk, 25°, smalstrålet, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Skinne

Bestillingskode: 910505102721
Full bestillingskode: 872016958772400
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
Localized commercial leaflet 910505102721 no_NO pdf 315.9 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102721_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102721_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - SM515T 90S/840 PSU DA25N BK IES
Dialux
ULD File - SM515T 90S/840 PSU DA25N BK ULD
Relux
ROLF File - SM515T 90S/840 PSU DA25N BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 90S/840 PSU DA25N BK LDT