Philips StoreSet Evo, Track panel, 67 W, 575x196 mm, 9200 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Dobbel asymmetrisk optikk, 25°, bredstrålet, Klar, Hvit, VLC

SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH

Produktbeskrivelse

Track panel, 575x196 mm, Plast, Hvit, Dali dimming Interact System klar visuell lyskommunikasjon aktivert, Synlig lyskommunikasjon, 9200 lm, 67 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Dobbel asymmetrisk optikk, 25°, bredstrålet, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Skinne

Bestillingskode: 910505102716
Full bestillingskode: 872016958762500
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
Localized commercial leaflet 910505102716 no_NO pdf 423.4 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102716_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102716_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH IES
Dialux
ULD File - SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH ULD
Relux
ROLF File - SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH LDT