Philips StoreSet Evo, Track panel, 64 W, 575x196 mm, 8100 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Asymmetrisk speil, aksevinkel 20°, Klar, Hvit, VLC

SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH

Produktbeskrivelse

Track panel, 575x196 mm, Plast, Hvit, Dali dimming Interact System klar visuell lyskommunikasjon aktivert, Synlig lyskommunikasjon, 8100 lm, 64 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Asymmetrisk speil, aksevinkel 20°, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Skinne

Bestillingskode: 910505102702
Full bestillingskode: 872016958715100
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
Localized commercial leaflet 910505102702 no_NO pdf 423.2 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102702_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102702_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH IES
Dialux
ULD File - SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH ULD
Relux
ROLF File - SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH LDT