Philips StoreSet Evo, Track panel, 46 W, 575x196 mm, 6600 lm, 4000 K, Bredstrålet, Klar, Hvit
SM515T 66S/840 PSU WB WH
Produktbeskrivelse
Track panel, 575x196 mm, Plast, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 6600 lm, 46 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Bredstrålet, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Skinne
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år