Philips StoreSet Evo, Maxos fusion panel, 50 W, 575x196 mm, 6700 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Bredstrålet, Klar, Hvit, VLC

SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH

Produktbeskrivelse

Maxos fusion panel, 575x196 mm, Plast, Hvit, Dali dimming Interact System klar visuell lyskommunikasjon aktivert, Synlig lyskommunikasjon, 6700 lm, 50 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Bredstrålet, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Tilkoblingsenhet 7-pols

Bestillingskode: 910505102692
Full bestillingskode: 872016958697000
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
Localized commercial leaflet 910505102692 no_NO pdf 424.4 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
SM515S mounting instructions pdf 1.0 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102692_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102692_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH IES
Dialux
ULD File - SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH ULD
Relux
ROLF File - SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH LDT