Philips StoreSet Evo, Track panel, 74 W, 575x196 mm, 9200 lm, 3000 K, Dobbel asymmetrisk optikk, 35°, bredstrålet, Klar, Svart

SM515T 90S/830 PSU DA35W BK

Produktbeskrivelse

Track panel, 575x196 mm, Plast, Svart, Strømforsyningsenhet (på/av), 9200 lm, 74 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Dobbel asymmetrisk optikk, 35°, bredstrålet, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Skinne

Bestillingskode: 910505102663
Full bestillingskode: 872016958609300
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
Localized commercial leaflet 910505102663 no_NO pdf 314.8 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102663_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102663_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - SM515T 90S/830 PSU DA35W BK IES
Dialux
ULD File - SM515T 90S/830 PSU DA35W BK ULD
Relux
ROLF File - SM515T 90S/830 PSU DA35W BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 90S/830 PSU DA35W BK LDT