Norge - Norsk

Philips Utgang-skilt, Illuminated emergency exit sign, 4 W, 4 W, 330x186mm; H30 mm, 85 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, Vedlikeholdt, Ikke-vedlikeholdt

EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH

Produktbeskrivelse

Illuminated emergency exit sign, 330x186mm; H30 mm, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), 85 lm, 4 W, 32 lm/W, 6500 K, 0.33, Klar, UV-stabilisert deksel i polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 3-pols, Nødbelysning, 3 timers varighet, Pro-versjon

Bestillingskode: 912401483514
Full bestillingskode: 871869979899400

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
-
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service Tag
Nei
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912401483514 no_NO pdf 695.6 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting Instruction EM155C pdf 2.2 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912401483514_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912401483514_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH ies 5.2 kB