Norge - Norsk

Philips Trådløst nødutgangsskilt, Surface-mounted, 5 W, 3.0 W, 5 W, 232x381mm; H55, 270 lm, 5000 K, IP40, ELW3h, Vedlikeholdt, Ikke-vedlikeholdt

EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELW WH

Produktbeskrivelse

Surface-mounted, 232x381mm; H55, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Tak, Vegg, 270 lm, 5 W, 54 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Klar, UV-stabilisert deksel i polykarbonat, IP40 | Ledningsbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 3-pols, TP(a) diffuser flammability class, Nødbelysning, 3 timers varighet med trådløst grensesnitt

Bestillingskode: 912401483630
Full bestillingskode: 871951488051100

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Nei
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912401483630 no_NO pdf 380.0 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
EM260C Emergency ExitSign Wireless pdf 3.6 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912401483630_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912401483630_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELW WH ies 126.8 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EM260C Emergency ExitSign Wireless pdf 811.5 kB