Norge - Norsk

Philips Trådløst nødutgangsskilt, Surface-mounted, 4 W, 1.1 W, 4 W, 232x381mm; H55, 120 lm, 5000 K, IP40, ELW3h, Vedlikeholdt, Ikke-vedlikeholdt

EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELW WH

Produktbeskrivelse

Surface-mounted, 232x381mm; H55, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Tak, Vegg, 120 lm, 4 W, 110 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Klar, UV-stabilisert deksel i polykarbonat, IP40 | Ledningsbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 3-pols, TP(a) diffuser flammability class, Nødbelysning, 3 timers varighet med trådløst grensesnitt

Bestillingskode: 912401483629
Full bestillingskode: 871951488050400

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Nei
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912401483629 no_NO pdf 379.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
EM259C Emergency ExitSign Wireless pdf 3.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912401483629_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912401483629_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELW WH ies 30.9 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EM259C Emergency ExitSign Wireless pdf 811.0 kB