Philips Trådløs nødspot, Recessed, 5 W, 1.8 W, 5 W, 620x42mm; H45, 205 lm, 5000 K, IP20, ELW3h, Vedlikeholdt, Ikke-vedlikeholdt
EM250B REC 2S OA/CO NM3 ELW WH
Produktbeskrivelse
Recessed, 620x42mm; H45, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Innfelt, 205 lm, 5 W, 41 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Klar, UV-stabilisert deksel i polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK04 | 0,5 J standard pluss, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 3-pols, TP(a) diffuser flammability class, Nødbelysning, 3 timers varighet med trådløst grensesnitt
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Nei
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år