Norge - Norsk

Philips Trådløs nødbelysningstvillingspotter, Surface-mounted, 5 W, 7.4 W, 5 W, 292x381mm; H70, 780 lm, 5000 K, IP44, ELW3h, Ikke-vedlikeholdt

EM264C SM TWIN SPOT 8S NM3 ELW IP65 WH

Produktbeskrivelse

Surface-mounted, 292x381mm; H70, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Tak, Vegg, 780 lm, 5 W, 105 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Klar, UV-stabilisert deksel i polykarbonat, IP44 | Ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 2-pols, TP(a) diffuser flammability class, Nødbelysning, 3 timers varighet med trådløst grensesnitt

Bestillingskode: 912401483628
Full bestillingskode: 871951488049800

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Nei
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912401483628 no_NO pdf 368.5 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
EM264C Emergency TwinSpot Wireless pdf 7.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912401483628_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912401483628_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - EM264C SM TWIN SPOT 8S NM3 ELW IP65 WH ies 126.8 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EM264C Emergency TwinSpot Wireless pdf 806.9 kB