Produktbeskrivelse
Recessed, 620x42mm; H45, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Innfelt, 400 lm, 4 W, 110 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Klar, UV-stabilisert deksel i polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK04 | 0,5 J standard pluss, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 2-pols, TP(a) diffuser flammability class, Nødbelysning, 3 timers varighet med trådløst grensesnitt