Norge - Norsk

Philips Nødlysspot, Recessed, 2 W, 2 W, D50 mm, 135 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, Ikke-vedlikeholdt

EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELP WH IP20

Produktbeskrivelse

Recessed, D50 mm, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), 135 lm, 2 W, 130 lm/W, 6500 K, 0.33, Optikk for åpent område eller korridor, Klar, UV-stabilisert deksel i polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK04 | 0,5 J standard pluss, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 2-pols, Nødbelysning, 3 timers varighet, Pro-versjon

Bestillingskode: 912401483504
Full bestillingskode: 871869979889500

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
-
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service Tag
Nei
Verditrapp
Verdi
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912401483504 no_NO pdf 203.9 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting Instruction EM150B pdf 1.4 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912401483504_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912401483504_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELP WH IP20 zip 2.9 kB