Norge - Norsk

Philips Nødlysarmatur, High output, 10 W, 10 W, 321x167 mm; H83 mm, 1587 lm, 6500 K, IP65, ELB3h, Ikke-vedlikeholdt

EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65

Produktbeskrivelse

High output, 321x167 mm; H83 mm, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), 1587 lm, 10 W, 176 lm/W, 6500 K, 0.33, Ribbet, UV-stabilisert deksel i polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 6 J, Sikkerhetsklasse II, 2 push-in-koblinger, 3-pols, Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon

Bestillingskode: 912401483512
Full bestillingskode: 871869979897000

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
-
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service Tag
Nei
Verditrapp
Verdi
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912401483512 no_NO pdf 222.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting Instruction EM154C pdf 4.0 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912401483512_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912401483512_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65 ies 1.5 kB