Produktbeskrivelse
High output, 321x167 mm; H83 mm, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), 1587 lm, 10 W, 176 lm/W, 6500 K, 0.33, Ribbet, UV-stabilisert deksel i polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 6 J, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 2-pols, Nødbelysning, 3 timers varighet, Pro-versjon