Philips Nødlysarmatur, 4 W, 4 W, 351x111 mm; H63 mm, 175 lm, 6500 K, IP65, ELB3h
EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65
Produktbeskrivelse
351x111 mm; H63 mm, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), 150 lm, 4 W, 50 lm/W, 6500 K, 0.33, Ribbet, UV-stabilisert deksel i polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK06 | 1 J, Sikkerhetsklasse II, 2 push-in-koblinger, 3-pols, Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode
- -
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Light source engine type
- LED
- Service Tag
- Nei
- Verditrapp
- Verdi
- Garantiperiode
- 5 år