Produktbeskrivelse
351x111 mm; H63 mm, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), 150 lm, 4 W, 50 lm/W, 6500 K, 0.33, Ribbet, UV-stabilisert deksel i polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK06 | 1 J, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 3-pols, Nødbelysning, 3 timers varighet, Pro-versjon