Norge - Norsk

Philips Nødlys med to spotter, 9 W, 9 W, 300x287.5mm; H68.5 mm, 1000 lm, 6500 K, IP65, ELB3h, Ikke-vedlikeholdt

EM164C SM TWIN SPOT NM3 ELP IP65

Produktbeskrivelse

300x287.5mm; H68.5 mm, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), 1000 lm, 9 W, 111 lm/W, 6500 K, 0.33, Ribbet, UV-stabilisert deksel i polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK07 | 2 J armert, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 2-pols, Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon

Bestillingskode: 912401483513
Full bestillingskode: 871869979898700

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
-
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service Tag
Nei
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912401483513 no_NO pdf 191.0 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting Instruction EM164C pdf 2.3 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912401483513_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912401483513_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - EM164C SM TWIN SPOT NM3 ELP IP65 ies 1.4 kB