Produktbeskrivelse
Recessed, D95 mm; H31 mm, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), 328 lm, 3 W, 143 lm/W, 6500 K, 0.33, Optikk for åpent område eller korridor, Klar, UV-stabilisert deksel i polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK04 | 0,5 J standard pluss, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 2-pols, Nødbelysning, 3 timers varighet, Pro-versjon