Norge - Norsk

Philips Nødbelysning, overflatemontert downlight, 2 W, 2 W, D155mm; H46 mm, 273 lm, 6500 K, IP65, ELB3h, Ikke-vedlikeholdt

EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELB WH IP65

Produktbeskrivelse

D155mm; H46 mm, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), 273 lm, 2 W, 135 lm/W, 6500 K, 0.33, Optikk for åpent område eller korridor, Klar, UV-stabilisert deksel i polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, 2 push-in-koblinger, 3-pols, Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon

Bestillingskode: 912401483508
Full bestillingskode: 871869979893200

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
-
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service Tag
Nei
Montering
Overflate
Verditrapp
Verdi
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912401483508 no_NO pdf 190.8 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting Instruction EM152C pdf 1.4 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912401483508_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912401483508_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELB WH IP65 zip 4.0 kB