Produktbeskrivelse
D155mm; H46 mm, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), 273 lm, 2 W, 135 lm/W, 6500 K, 0.33, Optikk for åpent område eller korridor, Klar, UV-stabilisert deksel i polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 2-pols, Nødbelysning, 3 timers varighet, Pro-versjon