Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Pendant, 3D printed, 11.9 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready

PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK

Produktbeskrivelse

Pendant, Polykarbonat, Svart, Pendel, Dali dimming Intaract System klar, 1700 lm, 11.9 W, 143 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, svært bredstrålet >80 grader, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II

Bestillingskode: 910505104938
Full bestillingskode: 872016983827700

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service Tag
Ja
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505104938 no_NO pdf 371.6 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104938_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104938_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK IES
Revit-fil
PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK 910505104938 ZIP
Dialux
ULD File - PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK ULD
Relux
ROLF File - PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK ROLFZ
LDT
LDT File - PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK LDT