Norge - Norsk

Philips FlexBlend, hengende, 44.5 W, 1470x200 mm; H73 mm, SMT, 4500 lm, 3000 K, CRI>90, Trådløs, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

SP342P 45S/930 SEIA MLO U4 SMT L150 WH

Produktbeskrivelse

1470x200 mm; H73 mm, Stål, Hvit, Opphengssett, dobbelt, trekant, Sensorklar fører Interact System klar for sentral nødlys, Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor, 4500 lm, 44.5 W, 110 lm/W, 3000 K, 0.43,0.39, CRI>90, UGR19, Bredstrålet, Med tekstur, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols, DC drevet sentral nødlys

Bestillingskode: 910925868896
Full bestillingskode: 871951470809900

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - SP342P 45S/930 SEIA MLO U4 SMT L150 WH txt 3.9 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910925868896 no_NO pdf 749.8 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925868896_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910925868896_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - SP342P 45S/930 SEIA MLO U4 SMT L150 WH IES
Revit-fil
SP342P 45S/930 SEIA MLO U4 SMT L150 WH 910925868896 ZIP
Dialux
ULD File - SP342P 45S/930 SEIA MLO U4 SMT L150 WH ULD
Relux
ROLF File - SP342P 45S/930 SEIA MLO U4 SMT L150 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SP342P 45S/930 SEIA MLO U4 SMT L150 WH LDT