Produktbeskrivelse
1200x200 mm; H73 mm, Stål, Hvit, Opphengssett, dobbelt, trekant, Sensorklar fører Interact System klar for sentral nødlys, Oppgraderbart sensorspor med SC200-sensor, 4200 lm, 27 W, 140 lm/W, 4000 K, 0.38,0.37, CRI>90, UGR19, Bredstrålet, Med tekstur, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols, DC drevet sentral nødlys