Philips FlexBlend, hengende, 27 W, 1200x200 mm; H73 mm, SMT, 4200 lm, 3000 K, CRI>90, Trådløs, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC
SP340P 42S/930 SEIA PCS U4 SMT L120 WH
Produktbeskrivelse
1200x200 mm; H73 mm, Stål, Hvit, Opphengssett, dobbelt, trekant, Sensorklar fører Interact System klar for sentral nødlys, Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor, 4200 lm, 27 W, 156 lm/W, 3000 K, 0.43,0.39, CRI>90, UGR19, Bredstrålet, Med tekstur, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols, DC drevet sentral nødlys
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Nei
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år