Philips FlexBlend, hengende, 48 W, 1470x200 mm; H73 mm, SMT, 4500 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

SP342P 45S/930 DEIA MLO SMT L150 WH

Produktbeskrivelse

1470x200 mm; H73 mm, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Opphengssett, dobbelt, trekant, Dali dimming Intaract System klar eksternt for sentral nødbelysning, 4500 lm, 48 W, 94 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålet, Med tekstur, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols, DC drevet sentral nødlys

Bestillingskode: 910925867938
Full bestillingskode: 871951418300100

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - SP342P 45S/930 DEIA MLO SMT L150 WH txt 4.0 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910925867938 no_NO pdf 486.5 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925867938_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910925867938_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - SP342P 45S/930 DEIA MLO SMT L150 WH IES
Revit-fil
SP342P 45S/930 DEIA MLO SMT L150 WH 910925867938 ZIP
Dialux
ULD File - SP342P 45S/930 DEIA MLO SMT L150 WH ULD
Relux
ROLF File - SP342P 45S/930 DEIA MLO SMT L150 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SP342P 45S/930 DEIA MLO SMT L150 WH LDT