Philips TrueLine, innfelt, Recessed, BioUp, 24 W, 1200x80 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, Trådløs, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC

Produktbeskrivelse

Recessed, 1200x80 mm, Stål, Hvit, Innfelt, Sensorklar fører Interact System klar for sentral nødlys, Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor, 3400 lm, 24 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Bredstrålet, overholder kontorstandarder, Matt, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols, TP(b) diffuser flammability class, DC drevet sentral nødlys

Bestillingskode: 910505105966
Full bestillingskode: 872016963435000
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
anbudstekst
Tender text - RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC txt 4.6 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505105966 no_NO pdf 598.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505105966_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505105966_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC IES
Revit-fil
RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC 910505105966 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC ULD
Relux
ROLF File - RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC LDT