Philips TrueLine, innfelt, Recessed, BioUp, 31 W, 1500x80 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC

RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP

Produktbeskrivelse

Recessed, 1500x80 mm, Stål, Hvit, Innfelt, Dali dimming Intaract System klar eksternt for sentral nødbelysning, 4300 lm, 31 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Bredstrålet, overholder kontorstandarder, Matt, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols, TP(b) diffuser flammability class, DC drevet sentral nødlys

Bestillingskode: 910505105965
Full bestillingskode: 872016963434300
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
anbudstekst
Tender text - RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP txt 4.6 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505105965 no_NO pdf 391.4 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505105965_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505105965_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP IES
Revit-fil
RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP 910505105965 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP ULD
Relux
ROLF File - RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP LDT