Philips TrueLine, innfelt, Recessed, UltraEfficient, 19.6 W, 1130x80 mm, PCV, 3400 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC
RC530B 34S/UE840 DEIA W8L113 PCV
Produktbeskrivelse
Recessed, 1130x80 mm, Stål, Hvit, Innfelt, Dali dimming Intaract System klar eksternt for sentral nødbelysning, 3400 lm, 19.6 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Bredstrålet, overholder kontorstandarder, Matt, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols, TP(b) diffuser flammability class, DC drevet sentral nødlys
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år