Philips TrueLine, innfelt, 35.5 W, 1450x80 mm, PCV, 4300 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Trådløs, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC

Produktbeskrivelse

1450x80 mm, Plaster ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Sensorklar fører Interact System klar for sentral nødlys, Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor, 4300 lm, 35.5 W, 121 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålet, Strukturert optikk, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols, SC | Sikkerhetskabel, DC drevet sentral nødlys

Bestillingskode: 910505103291
Full bestillingskode: 871951497327500

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC txt 5.0 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505103291 no_NO pdf 622.9 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505103291_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505103291_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC IES
Revit-fil
RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC 910505103291 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC ULD
Relux
ROLF File - RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC LDT